2. Érzékelők/Mérők
  3. Hőmennyiségmérők (TEM)

22PE-1UE



Back to product category
22PE-1UE

22PE-1UE

Hőmennyiségmérő, AC/DC 24 V, DN 25, 3.5 m³/h

Mellékelt alkatrészek: RJ védőköpeny bilinccsel, merülőhüvely, szigetelő burkolat

List price
1.284,00 €
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
Bookmark this page
Share
  • Downloads
  • Accessories
  • Product videos
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
Rendszerintegráció

Aktuális dokumentumok

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Archív

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Szoftver / Mobilalkalmazások
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
Accessories

Mechanical accessory

A-22PE-A03

A-22PE-A03

T-idom merülőhüvellyel, DN 25

List price: 45,50 €
Add to Project List
A-22PE-A08

A-22PE-A08

Merülőhüvely Rozsdamentes acél, 80 mm, G 1/2", SW27

List price: 46,90 €
Add to Project List
A-22PEM-A01

A-22PEM-A01

Szigetelő burkolat hőmennyiségmérőhöz, DN 15...25
csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz

List price: 22,90 €
Add to Project List
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Szellőzőtubus RJ csatlakozómodulhoz bilinccsel

List price: 27,50 €
Add to Project List
ZREV25F

ZREV25F

Csőcsavarzat for EPIV / Energy valve with external thread, DN 25, Rp 1", G 1 1/4"

List price: 33,30 €
Add to Project List

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez

Ingyenesen letölthető
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Bluetooth / NFC átalakító

List price: 369,00 €
Add to Project List

Gateways and field modules

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

M-Bus jelátalakító

List price: 362,00 €
Add to Project List

Replacement sensor modules

R-22PE-0UE

R-22PE-0UE

Hőmennyiségmérő érzékelőmodulja DN 25

List price: 521,00 €
Add to Project List
Product videos

Belimo Sensor Range 2024

A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.

Play now Share via email
Details

Specifications

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Elektromos csatlakozás
Kábel
Mért értékek
  • Áramlás
  • Hőmérséklet
Kimenő jel
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
qp térfogatáram
3.5
Kommunikáció
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • Cloud
Kimeneti feszültség [tartomány]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Közeg
Víz, víz glikollal max. 60% vol.
Szelepméret (DN)
25 mm
Szelepméret (DN)
1 inch

Üdvözöljük a Belimonál Áustria

Изгледа не се наоѓате во Австрија. Производите и услугите претставени на веб-сајтов може да не се достапни во вашата земја. Затоа, најавувањето/регистрирањето не е возможно. Најдете локалeн веб-сајт на Belimo подолу.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)