2. Érzékelők/Mérők
  3. Hőmennyiségmérők (TEM)

22PE-1UC



Vissza a termékkategóriához
22PE-1UC

22PE-1UC

Hőmennyiségmérő, AC/DC 24 V, DN 15, 1.5 m³/h

Mellékelt alkatrészek: RJ védőköpeny bilinccsel, merülőhüvely, szigetelő burkolat

Listaár
1.032,00 €
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
  • Termékvideók
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
Rendszerintegráció

Aktuális dokumentumok

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés

Archív

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés

Szoftver / Mobilalkalmazások
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
A-22PE-A01

A-22PE-A01

T-idom merülőhüvellyel, DN 15

Listaár: 31,70 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22PE-A08

A-22PE-A08

Merülőhüvely Rozsdamentes acél, 80 mm, G 1/2", SW27

Listaár: 46,90 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22PEM-A01

A-22PEM-A01

Szigetelő burkolat hőmennyiségmérőhöz, DN 15...25
csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz

Listaár: 22,90 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Szellőzőtubus RJ csatlakozómodulhoz bilinccsel

Listaár: 27,50 €
Hozzáadás a projektlistához
ZREV15F

ZREV15F

Csőcsavarzat for EPIV / Energy valve with external thread, DN 15, Rp 1/2", G 3/4"

Listaár: 13,10 €
Hozzáadás a projektlistához

Eszközök

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez

Ingyenesen letölthető
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Bluetooth / NFC átalakító

Listaár: 369,00 €
Hozzáadás a projektlistához

Gatewayek és helyszíni modulok

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

M-Bus jelátalakító

Listaár: 362,00 €
Hozzáadás a projektlistához

Csere érzékelőmodulok

R-22PE-0UC

R-22PE-0UC

Hőmennyiségmérő érzékelőmodulja DN 15

Listaár: 458,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

Belimo Sensor Range 2024

A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Elektromos csatlakozás
Kábel
Mért értékek
  • Áramlás
  • Hőmérséklet
Kimenő jel
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
qp térfogatáram
1.5
Kommunikáció
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • Cloud
Kimeneti feszültség [tartomány]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Közeg
Víz, víz glikollal max. 60% vol.
Szelepméret (DN)
15 mm
Szelepméret (DN)
1/2 inch

Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)