HTY24-SR
Forgó hajtómű keverőszelepekhez, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0...10 V, 35 s, IP40
- Listaár
- 337,00 €
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
- 2.5 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 4 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Forgatónyomaték
- 10 Nm
- Vezérlés típusa
- DC 2...10 V
- Hajtómű mozgásiránya
- jobbra forgó (cw)
- Kézi felülbírálás
- Ideiglenes és állandó fogaskerék-kioldás a házon lévő forgógombbal
- Elfordulási szög
- 90
- Futásidő (motor)
- 35 s / 90°
- IP védelem
- IP40