2. RetroFIT+
  3. Pogoni sedežnih ventilov

SV230A-RE



Learn more
Back to product category
SV230A-RE

SV230A-RE

Szelephajtómű (RetroFIT+), 1500 N, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 150 s, Löket 20 mm, IP54, Sorkapcsok

List price
757,00 €
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
Bookmark this page
Share
  • Downloads
  • Accessories
  • Product videos
  • Details
Downloads

Dokumentáció

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • View now
  • Download

Tender Texts

  • View now
  • Download
  • Download
  • Download

CAD / BIM

BIM / Revit

  • View now
  • Download
  • Download

Data for planners

  • View now
  • View now

CAD download / 3D viewer

  • View now

Success Stories

  • Download
0 item(s) selected
Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
Accessories

Mechanical accessory

ZNV-203

ZNV-203

Távtartó gyűrű LDM-hez 20 mm-es löket

List price: 53,50 €
Add to Project List
ZNV-204

ZNV-204

Távtartó gyűrű Sauterhez, 20 mm-es löket

List price: 57,10 €
Add to Project List
ZNV-205

ZNV-205

Adapterkészlet Danfoss

List price: 20,90 €
Add to Project List
ZNV-207

ZNV-207

Száradapter LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE-hoz

List price: 68,20 €
Add to Project List
ZNV-C

ZNV-C

Kapcsolódarab

List price: 18,70 €
Add to Project List

Electrical accessory

S2A-H

S2A-H

Segédkapcsoló 2x SPDT felerősíthető

List price: 144,00 €
Add to Project List
Product videos

How to install a globe valve actuator and RetroFIT linkage

Play now Share via email
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC 100...240 V
Power consumption (running)
2 W
Power consumption (holding)
1 W
Power Consumption For Wire Sizing
4 VA
Connection Supply Control
Terminals 4 mm² (cable ø4...10 mm)
Force
1500 N
Control type
  • Open/close
  • 3-point
Manual override
With push-button, can be locked
Stroke
20 mm
Running time (motor)
150 s / 20 mm
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2

Üdvözöljük a Belimonál Áustria

Videti je, da vaša lokacija ni Avstrija. Izdelki in storitve, predstavljeni na tej spletni strani, morda niso na voljo v vaši državi. Prav tako ni možna prijava/registracija. Spodaj poiščite svojo lokalno spletno stran Belimo.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)