SRFA-R
Forgó hajtómű vészállás funkcióval (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, nyit/zár, 75 s, IP54, F03/F04/F05
- Listaár
- 534,00 €
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
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 7 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 3 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 18 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Forgatónyomaték
- 20 Nm
- Vezérlés típusa
- nyit/zár
- Forgásirány (vészállás funkció)
-
- Választható:
- Tápellátás nélküli NC, zárt szelep (A – AB = 0%)
- Tápellátás nélküli NO, nyitott szelep (A – AB = 100%)
- Kézi felülbírálás
- Forgatókaros és reteszelőkapcsolós változat szerint
- Futásidő (motor)
- 75 s / 90°
- Futásidő (vészállás funkció)
- <20 s
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2