HTC230-3
Forgó hajtómű keverőszelepekhez, 5 Nm, AC 230 V, 3 pontos, 70 s, IP40
- Listaár
- 206,00 €
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
- AC 230 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 3.5 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 3.5 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Forgatónyomaték
- 5 Nm
- Vezérlés típusa
- 3 pontos
- Hajtómű mozgásiránya
- jobbra forgó (cw)
- Kézi felülbírálás
- Ideiglenes és állandó fogaskerék-kioldás a házon lévő forgógombbal
- Elfordulási szög
- 90
- Futásidő (motor)
- 70 s / 90°
- IP védelem
- IP40