Exportálás .xlsx fájlba Exportálás .csv fájlként Importálás .csv fájlból Importálás .bel fájlból
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
    • Data Center Cooling Solutions
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
    • Dél-afrika
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
    • Dél-afrika
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
    • Data Center Cooling Solutions
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
    Exportálás .xlsx fájlba Exportálás .csv fájlként Importálás .csv fájlból Importálás .bel fájlból
  1. Kezdőlap
  2. RetroFIT+
  3. Szabályozószelep hajtóművek

DR230A-R



Vissza a termékkategóriához
DR230A-R

DR230A-R

Forgó hajtómű (RetroFIT+), Max. 90 Nm (nem konstans), AC 100...240 V, nyit/zár, 150 s, IP54, F05/F07

Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a Belimo helyi képviselőjével.
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
ZDV-01

ZDV-01

Alakzáró adapter lapolt fejjel, 13xø19x33 mm (SZxøxM), DR..-R-hez

Listaár: 65,20 €
Hozzáadás a projektlistához
ZDV-02

ZDV-02

Alakzáró adapter, négyszögletes, 17x17x19 mm (HxSZxM), DR..-R-hez

Listaár: 65,20 €
Hozzáadás a projektlistához
ZDV-03

ZDV-03

Alakzáró adapter lapolt fejjel, 17xø22x33 mm (SZxøxM), DR..-R-hez

Listaár: 65,20 €
Hozzáadás a projektlistához
ZDV-04

ZDV-04

Alakzáró adapter lapolt fejjel, 14xø18x33 mm (SZxøxM), DR..-R-hez

Listaár: 65,20 €
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

S1A

S1A

Segédkapcsoló 1x SPDT felerősíthető

Listaár: 71,30 €
Hozzáadás a projektlistához
S2A

S2A

Segédkapcsoló 2x SPDT felerősíthető

Listaár: 95,50 €
Hozzáadás a projektlistához
P10000A

P10000A

Helyzetjelző potenciométer 10 kΩ felerősíthető

Listaár: 116,00 €
Hozzáadás a projektlistához
P1000A

P1000A

Helyzetjelző potenciométer 1 kΩ felerősíthető

Listaár: 116,00 €
Hozzáadás a projektlistához
P140A

P140A

Helyzetjelző potenciométer 140 Ω felerősíthető

Listaár: 116,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC 100...240 V
Áramfogyasztás (működési)
5 W
Áramfogyasztás (tartós)
2 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
9 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
Forgatónyomaték
Max. 90 Nm
Vezérlés típusa
nyit/zár
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Futásidő (motor)
150 s / 90°
IP védelem
IP54
NEMA védelmi mód
NEMA 2
Burkolattípus
UL Enclosure Type 2

Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)