2. RetroFIT+
  3. Szelephajtóművek

EV24A-RE



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
EV24A-RE

EV24A-RE

Szelephajtómű (RetroFIT+), 2500 N, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 188 s, Löket 50 mm, IP54, Sorkapcsok

A 3 pontos vezérléshez vegye figyelembe az adatlapon található megjegyzéseket.

Listaár
1.251,00 €
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
  • Termékvideók
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
ZRV-301

ZRV-301

Távtartó gyűrű Sauterhez, 50 mm-es löket

Listaár: 58,80 €
Hozzáadás a projektlistához
ZRV-302

ZRV-302

Távtartó gyűrű Siebe-hez, 50 mm-es löket

Listaár: 54,60 €
Hozzáadás a projektlistához
ZRV-303

ZRV-303

Távtartó gyűrű Johnson Control-hoz, 50 mm-es löket

Listaár: 27,50 €
Hozzáadás a projektlistához
ZRV-304

ZRV-304

Sauter alátét Sauterhez, 50 mm-es löket

Listaár: 39,40 €
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

S2A-H

S2A-H

Segédkapcsoló 2x SPDT felerősíthető

Listaár: 144,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

Belimo retrofit globe valve actuators. Suitable for your valves.

With the parameterisable globe valve actuators you will have everything on hand that you require for the motorisation of different globe valves. The Retrofit globe valve actuators from Belimo are equipped with a universal valve neck and valve stem adapter, suitable for use with valves from a wide variety of manufacturers from around the world. One hexagon allen key is sufficient for all installation and setting work. With the unique universal concept, you will save time, storage space and costs.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
2.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
0.5 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
4.5 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Sorkapcsok 4 mm² (kábel: ø4...10 mm)
Erő
2500 N
Vezérlés típusa
  • nyit/zár
  • 3 pontos
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Löket
50 mm
Futásidő (motor)
150 s / 40 mm (188 s / 50 mm)
IP védelem
IP54
NEMA védelmi mód
NEMA 2
Burkolattípus
UL Enclosure Type 2

Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)