2. RetroFIT+

Pillangószelep hajtóművek

A Belimo RetroFIT+ olyan szelephajtóművek univerzális választékát kínálja, amelyeket kifejezetten a meglévő beszerelt pillangószelepre való utólagos felszerelésre terveztek.

Tudjon meg többet
Szűrés:
Rendezés a következő alapján:  Fontosság
Vészállás funkció
Forgatónyomaték
Feszültség AC/DC
Vezérlés típusa
Futásidő
Futásidő (vészállás funkció)
Segédkapcsolók
Elektromos csatlakozás
IP védelem
Törlés
A keresés 18 találatot eredményezett
Rendezés a következő alapján:  Fontosság
  • Fontosság
  • Név (növekvő)
  • Név (csökkenő)
  • Ár (növekvő)
  • Ár (csökkenő)
JRCA-BAC-S2-T

JRCA-BAC-S2-T

Forgó hajtómű, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 csak tartozékkal), Sorkapcsok

Listaár: 1.171,00 €
Hozzáadás a projektlistához
JRCA-S2-T

JRCA-S2-T

Forgó hajtómű, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, nyit/zár, 3 pontos, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 csak tartozékkal), Sorkapcsok

Listaár: 923,00 €
Hozzáadás a projektlistához
GR230A-R

GR230A-R

Forgó hajtómű (RetroFIT+), 40 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 150 s, IP54, F05/F07

Listaár: 465,00 €
Hozzáadás a projektlistához
GR24A-MP-R

GR24A-MP-R

Forgó hajtómű (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (75...270 s), IP54, F05/F07

Listaár: 621,00 €
Hozzáadás a projektlistához
GR24A-R

GR24A-R

Forgó hajtómű (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 150 s, IP54, F05/F07

Listaár: 465,00 €
Hozzáadás a projektlistához
PRCA-BAC-S2-T

PRCA-BAC-S2-T

Forgó hajtómű, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 csak tartozékkal), Sorkapcsok

Listaár: 2.092,00 €
Hozzáadás a projektlistához
PRCA-S2-T

PRCA-S2-T

Forgó hajtómű, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, nyit/zár, 3 pontos, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 csak tartozékkal), Sorkapcsok

Listaár: 1.731,00 €
Hozzáadás a projektlistához
PRKCA-BAC-S2-T

PRKCA-BAC-S2-T

Forgó hajtómű vészállás funkcióval NC/NO, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 csak tartozékkal), Sorkapcsok

Listaár: 3.312,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SR230A-R

SR230A-R

Forgó hajtómű (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 90 s, IP54, F03/F04/F05

Listaár: 298,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SR230P-R

SR230P-R

Forgó hajtómű (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05

Listaár: 614,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SR24A-MP-R

SR24A-MP-R

Forgó hajtómű (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54, F03/F04/F05

Listaár: 417,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SR24A-R

SR24A-R

Forgó hajtómű (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 90 s, IP54, F03/F04/F05

Listaár: 298,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SR24P-MP-R

SR24P-MP-R

Forgó hajtómű (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP66/67, F03/F04/F05

Listaár: 743,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SR24P-R

SR24P-R

Forgó hajtómű (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05

Listaár: 562,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SRF24A-R

SRF24A-R

Forgó hajtómű vészállás funkcióval (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 75 s, IP54, F03/F04/F05

Listaár: 505,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SRF24A-S2-R

SRF24A-S2-R

Forgó hajtómű vészállás funkcióval (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 75 s, 2x SPDT, IP54, F03/F04/F05

Listaár: 566,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SRFA-R

SRFA-R

Forgó hajtómű vészállás funkcióval (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, nyit/zár, 75 s, IP54, F03/F04/F05

Listaár: 534,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SRFA-S2-R

SRFA-S2-R

Forgó hajtómű vészállás funkcióval (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, nyit/zár, 75 s, 2x SPDT, IP54, F03/F04/F05

Listaár: 604,00 €
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
Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)