2. RetroFIT+
  3. Szabályozószelep hajtóművek

HTY24-SR



Back to product category
HTY24-SR

HTY24-SR

Forgó hajtómű keverőszelepekhez, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0...10 V, 35 s, IP40

List price
337,00 €
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
Bookmark this page
Share
  • Downloads
  • Accessories
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
Accessories

Mechanical accessory

MS-NRA

MS-NRA

Szerelési készlet LK keverőszelephez

List price: 9,50 €
Add to Project List
MS-NRB

MS-NRB

Szerelési készlet Barberi keverőszelepekhez

List price: 9,30 €
Add to Project List
MS-NRC

MS-NRC

Szerelési készlet Honeywell/Centra DR..MA keverőszelepekhez

List price: 29,30 €
Add to Project List
MS-NRC1

MS-NRC1

Szerelési készlet Honeywell/Centra DRU.. keverőszelepekhez

List price: 112,00 €
Add to Project List
MS-NRE

MS-NRE

Szerelési készlet 12 mm-es kerekszárú keverőszelepekhez

List price: 15,00 €
Add to Project List
MS-NRE6

MS-NRE6

Szerelési készlet ESBE VRG/VRB/VRH keverőszelepekhez

List price: 14,40 €
Add to Project List
MS-NRH

MS-NRH

Szerelési készlet Hora keverőszelepek

List price: 16,70 €
Add to Project List
MS-NRL

MS-NRL

Szerelési készlet Siemens/Landis&Stäfa VCI/VBG/VBF keverőszelepekhez

List price: 21,50 €
Add to Project List
MS-NRLA

MS-NRLA

Szerelési készlet Lazzari keverőszelepek

List price: 70,30 €
Add to Project List
MS-NRLO

MS-NRLO

Szerelési készlet Lovato keverőszelepekhez

List price: 11,20 €
Add to Project List
MS-NRS

MS-NRS

Szerelési készlet Satchwell MB keverőszelepekhez

List price: 32,00 €
Add to Project List
MS-NRSF

MS-NRSF

Szerelési készlet Satchwell MBF keverőszelepekhez

List price: 51,50 €
Add to Project List
WNR

WNR

Szerelési készlet

List price: 34,10 €
Add to Project List
Details

Specifications

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
2.5 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
4 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 4x 0.75 mm²
Forgatónyomaték
10 Nm
Vezérlés típusa
DC 2...10 V
Hajtómű mozgásiránya
jobbra forgó (cw)
Kézi felülbírálás
Ideiglenes és állandó fogaskerék-kioldás a házon lévő forgógombbal
Elfordulási szög
90
Futásidő (motor)
35 s / 90°
IP védelem
IP40

Üdvözöljük a Belimonál Áustria

Videti je, da vaša lokacija ni Avstrija. Izdelki in storitve, predstavljeni na tej spletni strani, morda niso na voljo v vaši državi. Prav tako ni možna prijava/registracija. Spodaj poiščite svojo lokalno spletno stran Belimo.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)