NRYC24-SR-SI
Rövidlöketű hajtómű Siemens-hez, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 17 s, Löket 5.5 mm, IP40, Kábel
- Listaár
- 335,00 €
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
- 1 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 2.5 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Erő
- 500 N
- Vezérlés típusa
- DC 0...10 V
- Kézi felülbírálás
- Ideiglenes és állandó fogaskerék-kioldás a házon lévő forgógombbal
- Löket
- 5.5 mm
- Futásidő (motor)
- 17 s / 5.5 mm
- IP védelem
- IP40