NRD230-3-SI
Rövidlöketű hajtómű Siemens-hez, 500 N, AC 230 V, 3 pontos, 140 s, Löket 5.5 mm, IP40, Kábel
- Listaár
- 209,00 €
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
- AC 230 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 3.5 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 3.5 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Erő
- 500 N
- Vezérlés típusa
- 3 pontos
- Kézi felülbírálás
- Ideiglenes és állandó fogaskerék-kioldás a házon lévő forgógombbal
- Löket
- 5.5 mm
- Futásidő (motor)
- 140 s / 5.5 mm
- IP védelem
- IP40