DR24A-R
Forgó hajtómű (RetroFIT+), Max. 90 Nm (nem konstans), AC/DC 24 V, nyit/zár, 150 s, IP54, F05/F07
- Listaár
- 860,00 €
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
ZDV-01
Alakzáró adapter lapolt fejjel, 13xø19x33 mm (SZxøxM), DR..-R-hez
Listaár: 65,20 €
Az Ön ára: ...
ZDV-02
Alakzáró adapter, négyszögletes, 17x17x19 mm (HxSZxM), DR..-R-hez
Listaár: 65,20 €
Az Ön ára: ...
ZDV-03
Alakzáró adapter lapolt fejjel, 17xø22x33 mm (SZxøxM), DR..-R-hez
Listaár: 65,20 €
Az Ön ára: ...
ZDV-04
Alakzáró adapter lapolt fejjel, 14xø18x33 mm (SZxøxM), DR..-R-hez
Listaár: 65,20 €
Az Ön ára: ...
Elektromos tartozékok
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 4 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 2 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 6 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Forgatónyomaték
- Max. 90 Nm
- Vezérlés típusa
- nyit/zár
- Kézi felülbírálás
- Lezárható nyomógombbal
- Futásidő (motor)
- 150 s / 90°
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2