RV24A-SR
Szelephajtómű, 4500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Löket 50 mm, IP54
- Listaár
- 1.269,00 €
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
- 6 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 1.5 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 11 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Erő
- 4500 N
- Vezérlés típusa
- DC 2...10 V
- Kézi felülbírálás
- Lezárható nyomógombbal
- Löket
- 50 mm
- Futásidő (motor)
- 150 s / 50 mm
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2
- Környezeti hőmérséklet
- 0...50°C [32...122°F]