LRQ24A-SZ
Szuper gyors futásidejű forgó hajtómű, 4 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 9 s, IP54
- Listaár
- 386,00 €
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
- 13 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 2 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 23 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Forgatónyomaték
- 4 Nm
- Vezérlés típusa
- DC 0.5...10 V
- Kézi felülbírálás
- Lezárható nyomógombbal
- Futásidő (motor)
- 9 s / 90°
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2
- Környezeti hőmérséklet
- -30...40°C [-22...104°F]