LR24A-MP
Forgó hajtómű, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54
- List price
- 261,00 €
Design data: Design data
- Downloads
- Accessories
- Details
Electrical accessory
CR24-A3
Room temperature controller with 3 sequences, Output 2...10 V: VAV, Output 0...10 V: cooling, heating (change over), Output 3-Point: heating, AC 24 V, without operating elements
CR24-B3
Room temperature controller with 3 sequences, Output 2...10 V: VAV, Output 0...10 V: cooling, heating (change over), Output 3-Point: heating, AC 24 V, Mode selection and display: AUTO / ECO / MAXIMUM, rotary button +/-
CRK24-B1
Room temperature controller, Output 2...10 V: cooling, heating for 6-way valve, AC 24 V, Mode selection and display: AUTO / ECO / MAXIMUM, rotary button +/-
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
ZTH EU
Service-Tool, ZIP USB funkcióval, paraméterezhető és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC teljesítmény-eszközökhöz
ZK1-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz
ZK2-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz
Specifications
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Power consumption (running)
- 2.5 W
- Power consumption (holding)
- 1.3 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 5 VA
- Connection Supply Control
- Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
- Torque
- 5 Nm
- Control type
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Manual override
- With push-button, can be locked
- Running time (motor)
- 90 s / 90°
- Running time motor variable
- 35...150 s
- Protection category
- IP54
- Degree Of Protection NEMA
- NEMA 2
- Enclosure Type
- UL Enclosure Type 2
- Ambient Tempreture
- -30...50°C [-22...122°F]