2. Hajtóművek
  3. Hajtóművek szélsőséges körülményekhez

SFG-S2-L



Vissza a termékkategóriához
SFG-S2-L

SFG-S2-L

Forgó hajtómű vészállás funkcióval, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, nyit/zár, 75 s, 2x SPDT, IP66/67

Listaár
886,00 €
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
Sikertörténetek

  • Letöltés
0 Kiválasztott tétel(ek)
Kiválasztott letötlése E-mailben kiválasztott megosztás Kiválasztott hozzáadása a letöltési mappához Tovább a letöltési mappához
Tartozékok

Mechanikus tartozékok

Z-KB-PG11

Z-KB-PG11

Tömszelence ø4...10 mm kábelátmérőhöz

Listaár: 10,40 €
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Áramfogyasztás (működési)
7 W
Áramfogyasztás (tartós)
3.5 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
18 VA
Segédkapcsolók
2x SPDT
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 2x 0.75 mm² (halogénmentes)
Segédkapcsoló csatlakozása
Kábel 1 m, 6x 0.75 mm² (halogénmentes)
Forgatónyomaték
20 Nm
Vezérlés típusa
nyit/zár
Forgásirány (vészállás funkció)
L (jobbra forgás)
Kézi felülbírálás
Forgatókaros és reteszelőkapcsolós változat szerint
Elfordulási szög
95
Futásidő (motor)
75 s / 90°
Futásidő (vészállás funkció)
<20 s
Mechanikus kapcsolódás
Univerzális rögzítőbilincs 12...26.7 mm
IP védelem
IP66/67
NEMA védelmi mód
NEMA 4X
Burkolattípus
UL Enclosure Type 4X
Környezeti hőmérséklet
-30...50°C [-22...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)