3. Gyorsjáratú hajtóművek

PMCA-S2-T



Vissza a termékkategóriához
PMCA-S2-T

PMCA-S2-T

Forgó hajtómű, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, nyit/zár, 3 pontos, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, Sorkapcsok

Listaár
1.731,00 €
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
  • Termékvideók
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
ZPR05

ZPR05

RetroFIT+ adapter készlet, F07/F10 (F07 csavarokkal együtt), lapolt fej/négyzet, SW 17

Listaár: 339,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZPR06

ZPR06

RetroFIT+ adapter készlet, F07/F10 (F07 csavarokkal együtt), négyszögletes, 45° eltolás, SW 14

Listaár: 339,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZPR08

ZPR08

Adapterkészlet távtartó gyűrűvel, F07, négyszögletes, 45° eltolás, SW 17

Listaár: 91,90 €
Hozzáadás a projektlistához
ZPR09

ZPR09

RetroFIT+ adapter készlet, F07/F05/F10 (F07 csavarokkal együtt), lapolt fej/négyzet, SW 14

Listaár: 339,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZPR10

ZPR10

RetroFIT+ adapter készlet, F05/F07/F10 (F05 csavarokkal együtt), lapolt fej/négyzet, SW 14

Listaár: 339,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZPR11

ZPR11

RetroFIT+ adapter készlet, F07/F10 (F07 csavarokkal együtt), négyszögletes, 45° eltolás, SW 18

Listaár: 339,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZPR12

ZPR12

RetroFIT+ adapter készlet, F07/F10 (F07 csavarokkal együtt), lapolt fej/négyzet, SW 16

Listaár: 339,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZPR20

ZPR20

Kézi hajtókar PR/PM hajtóműhöz

Listaár: 16,30 €
Hozzáadás a projektlistához

Eszközök

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez

Ingyenesen letölthető
ZTH EU

ZTH EU

Service-Tool, ZIP USB funkcióval, paraméterezhető és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC teljesítmény-eszközökhöz

Listaár: 594,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Bluetooth / NFC átalakító

Listaár: 369,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz

Listaár: 94,60 €
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

PR, PK, PM hajtóművek felszerelése és huzalozása a magas szintű IP-védelem érdekében

Megfelelő felszerelés és huzalozás: IP66/67 PR, PM, PK hajtóművekkel.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Áramfogyasztás (működési)
20 W
Áramfogyasztás (tartós)
6 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
24 V 19 VA / 240 V 49 VA használatával
Segédkapcsolók
2x SPDT
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Sorkapcsok 2.5 mm²
Segédkapcsoló csatlakozása
Sorkapcsok 2.5 mm²
Forgatónyomaték
160 Nm
Vezérlés típusa
  • nyit/zár
  • 3 pontos
Hajtómű mozgásiránya
elektronikusan megfordítható
Kézi felülbírálás
Kézikar
Elfordulási szög
95
Futásidő (motor)
35 s / 90°
Motor futásidő változtatható
30...120 s
Mechanikus kapcsolódás
Alakzárás 17x17 mm
IP védelem
IP66/67
NEMA védelmi mód
NEMA 4X
Burkolattípus
UL Enclosure Type 4X
Környezeti hőmérséklet
-30...50°C [-22...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)