NKQ24A-MF
Forgó hajtómű vészállás funkcióval, 6 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 4 s (4...20 s), IP54
- List price
- 809,00 €
Design data: Design data
- Downloads
- Accessories
- Details
Mechanical accessory
Z-SPA
Adapter for auxiliary switch and feedback potentiometer, if shaft clamp mounted below on xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 pcs.
Electrical accessory
CRP24-B1
Positioner for wall mounting, 0...100%, operating range selectable, 0...10 V or 2...10 V
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
ZTH EU
Service-Tool, ZIP USB funkcióval, paraméterezhető és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC teljesítmény-eszközökhöz
ZK1-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz
ZK2-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz
Specifications
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Power consumption (running)
- 11 W
- Power consumption (holding)
- 3 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 22 VA
- Connection Supply Control
- Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
- Torque
- 6 Nm
- Control type
- DC 2...10 V
- Direction Of Motion Motor
- selectable with switch 0/1
- Direction of rotation (fail-safe)
- Selectable with switch 0...100%
- Manual override
- With push-button
- Angle of rotation
- 95
- Running time (motor)
- 4 s / 90°
- Running time motor variable
- 4...20 s
- Running time (fail-safe)
- 4 s
- Mechanical interface
- Universal shaft clamp 8...26.7 mm
- Protection category
- IP54
- Degree Of Protection NEMA
- NEMA 2
- Enclosure Type
- UL Enclosure Type 2
- Ambient Tempreture
- -30...50°C [-22...122°F]