CQK24A-MPL
Forgó hajtómű vészállás funkcióval (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
- List price
- 172,00 €
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
- Accessories
- Details
Downloads
Accessories
Mechanical accessory
Electrical accessory
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
ZTH EU
Service-Tool, ZIP USB funkcióval, paraméterezhető és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC teljesítmény-eszközökhöz
List price: 594,00 €
ZK2-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz
List price: 31,60 €
Details
Specifications
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Power consumption (running)
- 2 W
- Power consumption (holding)
- 0.5 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 3.5 VA
- Connection Supply Control
- Cable 1 m, 3x 0.34 mm²
- Torque
- 1 Nm
- Control type
- MP-Bus
- Direction of rotation (fail-safe)
- Fix deenergised closed (end stop NC = 0%)
- Manual override
- With actuator (clicked out)
- Running time (motor)
- 75 s / 90°
- Running time (fail-safe)
- 60 s
- Protection category
- IP40
- Ambient Tempreture
- 5...40°C [41...104°F]