LF24-VST
Forgó hajtómű vészállás funkcióval VRU-hoz, 4 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Elektromos tartozékok
VRU-D3-BAC
VAV-Universal – moduláris VAV/légcsatorna nyomásszabályozási megoldás dinamikus Δp érzékelővel, külső VST zsaluhajtóművel kombinálható.
Alkalmazási terület: a VAV-egységek vagy vezérlőzsaluk a szellőztetőrendszerek komfortjában
VRU-M1-BAC
VAV-Universal, folytonos vezérlési megoldás integrált Δp érzékelővel szennyezett közegekhez. Ez a technológia zsaluhajtóművel kombinálható, és ideális megoldás a VAV/légcsatornanyomás alkalmazáshoz. Alkalmazási terület: épületgépészet, HVAC-rendszerek
VRU-M1R-BAC
VAV-Universal, folytonos vezérlési megoldás integrált Δp érzékelővel szennyezett közegekhez. Ez a technológia zsaluhajtóművel kombinálható, és ideális megoldás helyiség-nyomásmérő alkalmazáshoz. Alkalmazási terület: épületgépészet, HVAC-rendszerek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 2.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 1 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 5 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 0.5 m VST-csatlakozóval
- Forgatónyomaték
- 4 Nm
- Vezérlés típusa
- Moduláló
- Kézi felülbírálás
- Nem
- Futásidő (motor)
- 120 s / 90°
- Futásidő (vészállás funkció)
- <20 s
- Mechanikus kapcsolódás
- Univerzális rögzítőbilincs 8...16 mm
- IP védelem
- IP54
- Környezeti hőmérséklet
- 0...50°C [32...122°F]