S2A
Segédkapcsoló 2x SPDT felerősíthető
- Listaár
- 95,50 €
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
- Termékvideók
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
Z-SPA
Adapter segédkapcsolóhoz és állásjelző potenciométerhez, ha a rögzítőbilincs alulra van felszerelve az xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A.. egységre
20 darabos multipack csomag.
Listaár: 126,00 €
Az Ön ára: ...
Termékvideók
How-To: S2A / S1A auxiliary switch
Részletek
Specifikációk
- Segédkapcsolók
- 2x SPDT
- Segédkapcsoló csatlakozása
- Kábel 1 m, 6 x 0.75 mm²
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]