1. Početak
  2. Pokretači
  3. Pokretači dimovodne klapne

BEE24



Learn more
Back to product category
BEE24

BEE24

Füstmentesítő zsalu hajtómű, 25 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 60 s, 2x SPDT, Alakzárás 12x12 mm, IP54, Kábel

Only available through manufacturers of smoke control dampers
Choose an existing Project List to add this product:
Show all Projects Lists
You have no existing Project Lists.

Or create a new Project List to add this product:

Design data: Design data

Obeleži ovu stranu
Podeli
  • Downloads
  • Dodaci
  • Product videos
  • Detalji
Downloads

Documentation

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • View now

Tender Texts

  • View now
  • Download
  • Download
  • Download

CAD / BIM

BIM / Revit

  • View now
  • Download
  • Download

Data for planners

  • View now
  • View now

CAD download / 3D viewer

  • View now

Success Stories

  • Download
  • Download
0 item(s) selected
Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
Dodaci

Mechanical accessory

ZKN1-B

ZKN1-B

Kézi hajtókar, 40 mm, BFL, BFN, BEN, BEE-hez

List price: 6,10 €
Add to Project List
ZKN1-B.1

ZKN1-B.1

Kézi hajtókar, 40 mm, BFL, BFN, BEN, BEE-hez
100 darabos multipack csomag.

List price: 147,00 €
Add to Project List
ZKN2-B

ZKN2-B

Kézi hajtókar, 63 mm, BFL, BFN, BEN, BEE-hez

List price: 6,60 €
Add to Project List
ZKN2-B.1

ZKN2-B.1

Kézi hajtókar, 63 mm, BFL, BFN, BEN, BEE-hez
100 darabos multipack csomag.

List price: 173,00 €
Add to Project List
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Védőzsák huzallal
100 darabos multipack csomag.

List price: 210,00 €
Add to Project List
ZSN-B

ZSN-B

Konzol SN2-C7-hez BFN/BFL, BEN/BEE-hez

List price: 60,80 €
Add to Project List
ZZN12-B

ZZN12-B

Mutató 12x12 mm BFL, BFN, BEN, BEE-hez

List price: 5,60 €
Add to Project List
ZZN12-B.1

ZZN12-B.1

Mutató 12x12 mm BFL, BFN, BEN, BEE-hez
100 darabos multipack csomag.

List price: 77,00 €
Add to Project List

Electrical accessory

SN2-C7

SN2-C7

Segédkapcsoló 2x SPDT

List price: 94,60 €
Add to Project List
ZST-BS

ZST-BS

Kábelkészlet dugasszal 0,5 m kommunikációs és tápegységhez

List price: 43,00 €
Add to Project List
Product videos

Smoke development with and without mechanical smoke control

Play now Share via email

Smoke control damper actuators BEN and BEE

Play now Share via email
Detalji

Specifikacije

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
2.5 W
Power consumption (holding)
0.1 W
Power Consumption For Wire Sizing
5 VA
Auxiliary switches
2x SPDT
Connection Supply Control
Cable 1 m, 3x 0.75 mm², halogen-free
Connection Auxilary Switch
Cable 1 m, 6x 0.75 mm², halogen-free
Torque
25 Nm
Control type
Open/close
Direction Of Motion Motor
selectable by mounting
Manual override
With hand crank
Angle of rotation
95°
Running time (motor)
<60 s / 90°
Mechanical interface
Form fit 12x12 mm, continuous hollow shaft
Protection category
IP54
Ambient Tempreture
-30...55°C [-22...131°F]

Üdvözöljük a Belimonál Áustria

Izgleda da se ne nalazite u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj internet stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Prijavljivanje/registrovanje takođe nije moguće. Pronađite ispod svoj lokalni Belimo veb-sajt.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)