2. Sevopohony

Servopohony klapiek na reguláciu dymu

Erőteljes technológia kompakt kialakításban, és energiahatékony működés. A Belimo füstmentesító csappantyúmozgatók biztosítják a megbízhatóságot azáltal, hogy füstmentesen tartják a menekülési és mentési útvonalakat.

Learn more
Filter by
Sort by:  Relevance
For­ga­tó­nyo­ma­ték
Fe­szült­ség AC/DC
Ve­zér­lés tí­pu­sa
El­for­du­lá­si szög
Elekt­ro­mos csat­la­ko­zás
Clear
14 Results found
Sort by:  Relevance
  • Relevance
  • Name (Ascending)
  • Name (Descending)
  • Price (Ascending)
  • Price (Descending)
BEN230

BEN230

Füstmentesítő zsalu hajtómű, 15 Nm, AC 230 V, nyit/zár, 30 s, 2x SPDT, Alakzárás 12x12 mm, IP54, Kábel

Only available through manufacturers of smoke control dampers
BEN24

BEN24

Füstmentesítő zsalu hajtómű, 15 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 30 s, 2x SPDT, Alakzárás 12x12 mm, IP54, Kábel

Only available through manufacturers of smoke control dampers
BEN24-SR

BEN24-SR

Füstmentesítő zsalu hajtómű, 15 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 30 s, 2x SPDT, Alakzárás 12x12 mm, IP54, Kábel

Only available through manufacturers of smoke control dampers
BEN24-ST

BEN24-ST

Füstmentesítő zsalu hajtómű, 15 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 30 s, 2x SPDT, Alakzárás 12x12 mm, IP54, Kábel csatlakozódugóval

Only available through manufacturers of smoke control dampers
BEE230

BEE230

Füstmentesítő zsalu hajtómű, 25 Nm, AC 230 V, nyit/zár, 60 s, 2x SPDT, Alakzárás 12x12 mm, IP54, Kábel

Only available through manufacturers of smoke control dampers
BEE24

BEE24

Füstmentesítő zsalu hajtómű, 25 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 60 s, 2x SPDT, Alakzárás 12x12 mm, IP54, Kábel

Only available through manufacturers of smoke control dampers
BEE24-SR

BEE24-SR

Füstmentesítő zsalu hajtómű, 25 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 60 s, 2x SPDT, Alakzárás 12x12 mm, IP54, Kábel

Only available through manufacturers of smoke control dampers
BEE24-ST

BEE24-ST

Füstmentesítő zsalu hajtómű, 25 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 60 s, 2x SPDT, Alakzárás 12x12 mm, IP54, Kábel csatlakozódugóval

Only available through manufacturers of smoke control dampers
BE230

BE230

Füstmentesítő zsalu hajtómű, 40 Nm, AC 230 V, nyit/zár, 60 s, 2x SPDT, Alakzárás 14x14 mm, IP54, Kábel

Only available through manufacturers of smoke control dampers
BE230-12

BE230-12

Füstmentesítő zsalu hajtómű, 40 Nm, AC 230 V, nyit/zár, 60 s, 2x SPDT, Alakzárás 12x12 mm, IP54, Kábel

Only available through manufacturers of smoke control dampers
BE24

BE24

Füstmentesítő zsalu hajtómű, 40 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 60 s, 2x SPDT, Alakzárás 14x14 mm, IP54, Kábel

Only available through manufacturers of smoke control dampers
BE24-12

BE24-12

Füstmentesítő zsalu hajtómű, 40 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 60 s, 2x SPDT, Alakzárás 12x12 mm, IP54, Kábel

Only available through manufacturers of smoke control dampers
BE24-12-ST

BE24-12-ST

Füstmentesítő zsalu hajtómű, 40 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 60 s, 2x SPDT, Alakzárás 12x12 mm, IP54, Kábel csatlakozódugóval

Only available through manufacturers of smoke control dampers
BE24-ST

BE24-ST

Füstmentesítő zsalu hajtómű, 40 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 60 s, 2x SPDT, Alakzárás 14x14 mm, IP54, Kábel csatlakozódugóval

Only available through manufacturers of smoke control dampers
Choose an existing Project List to add this product:
Show all Projects Lists
You have no existing Project Lists.

Or create a new Project List to add this product:

Design data: Design data

Üdvözöljük a Belimonál Áustria

Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)