BE230
Füstmentesítő zsalu hajtómű, 40 Nm, AC 230 V, nyit/zár, 60 s, 2x SPDT, Alakzárás 14x14 mm, IP54, Kábel
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC 230 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 8 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 0.5 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 15 VA
- Segédkapcsolók
- 2x SPDT
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 3x 0.75 mm², halogénmentes
- Segédkapcsoló csatlakozása
- Kábel 1 m, 6x 0.75 mm², halogénmentes
- Forgatónyomaték
- 40 Nm
- Vezérlés típusa
- nyit/zár
- Hajtómű mozgásiránya
- választható B/J felszereléssel
- Kézi felülbírálás
- Kézi hajtóművel
- Elfordulási szög
- 100°
- Futásidő (motor)
- <60 s / 90°
- Mechanikus kapcsolódás
- Alakzárás 14x14 mm, folyamatos üreges tengely
- IP védelem
- IP54
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]