1. Početak
  2. Pokretači
  3. Pokretači za ekstremne spoljašnje uslove

NFG-L



Back to product category
NFG-L

NFG-L

Rotary actuator fail-safe, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Open/close, 75 s, IP66/67

Kataloška cena
806,00 €
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
Obeleži ovu stranu
Podeli
  • Downloads
  • Dodaci
  • Detalji
Downloads

Documentation

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • View now

Tender Texts

  • View now
  • Download
  • Download

CAD / BIM

BIM / Revit

  • View now
  • Download
  • Download

Data for planners

  • View now
  • View now

CAD download / 3D viewer

  • View now

Success Stories

  • Download
0 item(s) selected
Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
Dodaci

Mechanical accessory

Z-KB-PG11

Z-KB-PG11

Cable gland for cable diameter ø4...10 mm

List price: 10,40 €
Add to Project List
Detalji

Specifikacije

Voltage AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Power consumption (running)
6 W
Power consumption (holding)
2.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
9.5 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 2x 0.75 mm² (halogen-free)
Torque
10 Nm
Control type
Open/close
Direction of rotation (fail-safe)
L (ccw)
Manual override
By means of hand crank and locking switch
Angle of rotation
95
Running time (motor)
75 s / 90°
Running time (fail-safe)
<20 s
Mechanical interface
Universal shaft clamp 12...26.7 mm
Protection category
IP66/67
Degree Of Protection NEMA
NEMA 4X
Enclosure Type
UL Enclosure Type 4X
Ambient Tempreture
-30...50°C [-22...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)