GK24G-1
Forgó hajtómű vészállás funkcióval, 40 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 150 s, IP66/67
- Listaár
- 1.223,00 €
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
- Áramfogyasztás (működési)
- 11 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 3 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 21 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 3x 0.75 mm² (halogénmentes)
- Forgatónyomaték
- 40 Nm
- Vezérlés típusa
- nyit/zár
- Hajtómű mozgásiránya
- választható 0 (óramutató járásával ellentétes forgásirány) / 1 (óramutató járásával megegyező forgásirány) kapcsolóval
- Forgásirány (vészállás funkció)
- Választható 0...100% kapcsolóval
- Kézi felülbírálás
- Nyomógombbal (védőburkolat alatt)
- Elfordulási szög
- 95°
- Futásidő (motor)
- 150 s / 90°
- Futásidő (vészállás funkció)
- 35 s
- Mechanikus kapcsolódás
- Univerzális rögzítőbilincs 14...26.7 mm
- IP védelem
- IP66/67
- NEMA védelmi mód
- NEMA 4X
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 4X
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]