UM24Y-F-R.1
Forgó hajtómű, 1 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 22 s, Alakzárás 8x8 mm, IP20, Csőcsavarzat
100 darabos multipack csomag.
- Listaár
- 7.660,00 €
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
- 1 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 0.5 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 2 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Csőcsavarzat (Kábeloldali csatlakozóaljzat, külön rendelhető)
- Dugaszoló csatlakozó
- Molex Mini-Fit Jr. 39303035
- Forgatónyomaték
- 1 Nm
- Vezérlés típusa
-
- nyit/zár
- 3 pontos
- Hajtómű mozgásiránya
- jobbra forgó (cw)
- Kézi felülbírálás
- Nem
- Elfordulási szög
- 0...287.5
- Futásidő (motor)
- 22 s / 90°
- Mechanikus kapcsolódás
- Alakzárás 8x8 mm
- IP védelem
- IP20
- NEMA védelmi mód
- NEMA 1
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 1
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]