3. Hajtóművek szélsőséges körülményekhez

SM24P-S



Vissza a termékkategóriához
SM24P-S

SM24P-S

Forgó hajtómű (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 150 s, 1x SPDT, IP66/67

Due to material discontinuation, RobustLine housing covers will be provided in grey instead of orange.

Everything else remains the same.

Listaár
547,00 €
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
2 W
Áramfogyasztás (tartós)
0.2 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
4 VA
Segédkapcsolók
1x SPDT
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 3x 0.75 mm² (halogénmentes)
Segédkapcsoló csatlakozása
Kábel 1 m, 3x 0.75 mm² (halogénmentes)
Forgatónyomaték
20 Nm
Vezérlés típusa
  • nyit/zár
  • 3 pontos
Hajtómű mozgásiránya
választható 0 (óramutató járásával ellentétes forgásirány) / 1  (óramutató járásával megegyező forgásirány) kapcsolóval
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Elfordulási szög
95
Futásidő (motor)
150 s / 90°
Mechanikus kapcsolódás
Univerzális rögzítőbilincs 14...20 mm
IP védelem
IP66/67
NEMA védelmi mód
NEMA 4X
Burkolattípus
UL Enclosure Type 4X
Környezeti hőmérséklet
-30...50°C [-22...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)