3. Lineáris hajtóművek

UH24Y-SR-L.1



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
UH24Y-SR-L.1

UH24Y-SR-L.1

Lineáris hajtómű, 50 N, AC/DC 24 V, moduláló, 122 s, Löket 60 mm, IP20
40 darabos multipack csomag.

Listaár
4.160,00 €
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
Z-ESUH

Z-ESUH

Végállás határoló klipsz, UH..-hez
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 42,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Z-PCUM

Z-PCUM

Védőfedél, UM.. / UH..-hez
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 170,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
1.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
0.5 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
2.5 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Csőcsavarzat (Kábeloldali csatlakozóaljzat, külön rendelhető)
Dugaszoló csatlakozó
Molex Mini-Fit Jr. 39303045
Erő
50 N
Vezérlés típusa
Moduláló
Hajtómű mozgásiránya
óramutató járásával ellentétes forgásirány (ccw)
Kézi felülbírálás
Nem
Löket
60 mm
Futásidő (motor)
122 s / 100 mm
IP védelem
IP20
NEMA védelmi mód
NEMA 1
Burkolattípus
UL Enclosure Type 1
Környezeti hőmérséklet
-30...50°C [-22...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)