LH230A200
Lineáris hajtómű, 150 N, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 150 s, Löket 200 mm, IP54
- Listaár
- 176,00 €
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
- AC 100...240 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 2 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 1 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 5 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Erő
- 150 N
- Vezérlés típusa
-
- nyit/zár
- 3 pontos
- Hajtómű mozgásiránya
- választható kapcsolóval 0 (kitolva) / 1 (visszahúzva)
- Kézi felülbírálás
- Lezárható nyomógombbal
- Löket
- 200 mm
- Futásidő (motor)
- 150 s / 100 mm
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]