LF24-VST
Forgó hajtómű vészállás funkcióval VRU-hoz, 4 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
Design data: Design data
- Downloads
- Accessories
- Details
Electrical accessory
VRU-D3-BAC
VAV-Universal – moduláris VAV/légcsatorna nyomásszabályozási megoldás dinamikus Δp érzékelővel, külső VST zsaluhajtóművel kombinálható.
Alkalmazási terület: a VAV-egységek vagy vezérlőzsaluk a szellőztetőrendszerek komfortjában
VRU-M1-BAC
VAV-Universal, folytonos vezérlési megoldás integrált Δp érzékelővel szennyezett közegekhez. Ez a technológia zsaluhajtóművel kombinálható, és ideális megoldás a VAV/légcsatornanyomás alkalmazáshoz. Alkalmazási terület: épületgépészet, HVAC-rendszerek
VRU-M1R-BAC
VAV-Universal, folytonos vezérlési megoldás integrált Δp érzékelővel szennyezett közegekhez. Ez a technológia zsaluhajtóművel kombinálható, és ideális megoldás helyiség-nyomásmérő alkalmazáshoz. Alkalmazási terület: épületgépészet, HVAC-rendszerek
Specifications
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Power consumption (running)
- 2.5 W
- Power consumption (holding)
- 1 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 5 VA
- Connection Supply Control
- Cable 0.5 m with VST connector
- Torque
- 4 Nm
- Control type
- Modulating
- Manual override
- No
- Running time (motor)
- 120 s / 90°
- Running time (fail-safe)
- <20 s
- Mechanical interface
- Universal shaft clamp 8...16 mm
- Protection category
- IP54
- Ambient Temperature
- 0...50°C [32...122°F]