2. Érzékelők/Mérők
  3. Beltéri egységek

22RTH-19-1



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
22RTH-19-1

22RTH-19-1

Helyiségérzékelő páratartalom / hőmérséklet Aktív, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, PC, fehér, RAL 9003

Mellékelt alkatrészek: csavarok

Ez a termék saját egyedi logóval az elején is rendelhető.

Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a Belimo helyi képviselőjével.

Listaár
136,00 €
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
  • Termékvideók
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
Rendszerintegráció

Aktuális dokumentumok
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
Eszközök

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez

Ingyenesen letölthető
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes Belimo hajtóművekhez

Listaár: 429,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

Helyiségérzékelők – svájci tervezés

Speciális know-how és „svájci minőség” a komfortos beltéri környezet érdekében. Az emberek, akik a Belimo helyiségérzékelőket létrehozzák.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

Installing Belimo Room Sensors and Operating Units

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

Powerless Commissioning

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

Belimo Sensor Range

A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Elektromos csatlakozás
Sorkapcsok
Mért értékek
  • Hőmérséklet
  • Páratartalom
Kimenő jel
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • MP-Bus
Páratartalom mérési tartománya
Alapértelmezett beállítás: 0...100% RH
Hőmérséklet mérési tartománya
0...50°C [32...122°F]
Kommunikáció
MP-Bus
Kimeneti feszültség [tartomány]
1 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. ellenállás 5 kΩ (Típus 22RT-19-1)
2 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. ellenállás 5 kΩ (Típus 22RTH-19-1)
3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. ellenállás 5 kΩ (Típus 22RTM-19-1)
Aktív kimenő jel megjegyzés
0...5 V, 0...10 V kimenet (alapértelmezett beállítás), 2...10 V választható NFC-vel

Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)