22PEM-1UG
Hőmennyiségmérő MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 40, 10 m³/h
Parts included: grommet for RJ connection module with clamp, security seal with wire, insulation shell
- List price
- 1.661,00 €
Design data: Design data
- Downloads
- Accessories
- Product videos
- Details
Mechanical accessory
A-22PEM-A02
Szigetelő burkolat hőmennyiségmérőhöz, DN 32...50
csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz
A-22PEM-A10
T-idom, DN 40, M10x1 külső közvetlen T1 merülő hőmérséklet-érzékelőhöz
ZREV40F
Csőcsavarzat for EPIV / Energy valve with external thread, DN 40, Rp 1 1/2", G 2"
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
Gateways and field modules
Replacement sensor modules
Belimo Sensor Range 2024
With a complete range of sensors, Belimo is now your single source for HVAC field devices.
Thermal energy meter activation
This video shows the activation of thermal energy meters via smartphone.
Specifications
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Electrical connection
- Cable
- Measured values
-
- Flow
- Temperature
- Output signal
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Flow qp
- 10
- Communication
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Output Voltage [Range]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
- Display type
- LCD
- Fluid
- Water
- Valve size
- 40 mm
- Valve size
- 1 1/2 inch