2. Сензори / Уреди за мерење
  3. Каналски сензори (воздух)

22DTH-16M



Learn more
Back to product category
22DTH-16M

22DTH-16M

Légcsatorna érzékelő páratartalom / hőmérséklet Aktív, BACnet, 0...5 V, 0...10 V, Szonda hossza 140 mm, Szonda átmérője 19.5 mm

Parts included: mounting flange, additional cable gland

List price
314,00 €
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
Bookmark this page
Share
  • Downloads
  • Accessories
  • Product videos
  • Details
Downloads

Documentation

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • View now

Tender Texts

  • View now
  • Download
  • Download

CAD / BIM

BIM / Revit

  • View now
  • Download
  • Download

Data for planners

  • View now

CAD download / 3D viewer

  • View now

MagiCAD Cloud

  • View now

System Integration

Current Documents

  • Download

Archive

  • Download

Success Stories
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
Accessories

Mechanical accessory

A-22D-A06

A-22D-A06

Csereszűrő érzékelőcső hegye, Drótháló, Rozsdamentes acél

List price: 9,00 €
Add to Project List
A-22D-A10

A-22D-A10

Szerelőkeret L ház

List price: 8,80 €
Add to Project List

Electrical accessory

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Csatlakozó adapter hajlékony cső, M20x1.5, 1x 6 mm-es tömszelencéhez
10 darabos multipack csomag.

List price: 41,00 €
Add to Project List
A-22G-A02.1

A-22G-A02.1

Csatlakozó adapter hajlékony cső, M20, 2x 6 mm-es tömszelencéhez
10 darabos multipack csomag.

List price: 42,00 €
Add to Project List

Tools

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, Okostelefon-alkalmazás az egyszerű üzembe helyezéshez, paraméterezéshez és a karbantartáshoz, csak A-22G-A05 Bluetooth hardverkulccsal működik, elérhető Észak-Amerikában, az Európai Unióban, az EFTA-államokban és az Egyesült Királyságban.

Ingyenesen letölthető
A-22G-A05

A-22G-A05

Bluetooth hardverkulcs Belimo Duct Sensor Assistant App-hoz, tanúsított és elérhető Észak-Amerikában, az Európai Unióban, az EFTA-államokban és az Egyesült Királyságban

List price: 199,00 €
Add to Project List
Product videos

How to install a 22DT.. sensor

Play now Share via email

Belimo Sensor Range 2024

Play now Share via email

How-To: Installing duct IAQ sensors

Play now Share via email
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Electrical connection
Terminals
Measured values
  • Temperature
  • Humidity
Output signal
  • BACnet
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Measuring range humidity
  • Adjustable via BACnet
  • Default setting: 0...100% RH
Measuring range temperature
  • Adjustable via BACnet
  • -20...80°C [-5...175°F]
Communication
BACnet MS/TP
Output Voltage [Range]
2 x 0...5 V, 0...10 V, min. resistance 10 kΩ
Output signal active note
Output 0...5/10 V with Jumper adjustable
Probe length
140 mm

Üdvözöljük a Belimonál Áustria

Изгледа не се наоѓате во Австрија. Производите и услугите претставени на веб-сајтов може да не се достапни во вашата земја. Затоа, најавувањето/регистрирањето не е возможно. Најдете локалeн веб-сајт на Belimo подолу.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)