20DTS-1P3
Fagyásfelügyelet Aktív, Kapcsoló, 0...10 V, 0...15°C, Kapilláris 2 m, Automatikus vagy kézi reset, LED
Mellékelt alkatrészek: szerelési készlet 6 tartókonzollal
- Listaár
- 372,00 €
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
- Termékvideók
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
Termékvideók
Belimo Sensor Range 2024
A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC 24 V
- Elektromos csatlakozás
- Sorkapcsok
- Mért értékek
-
- Hőmérséklet
- Fagy
- Kimenő jel
-
- Kapcsoló
- 0...10 V
- Hőmérséklet mérési tartománya
-
- 0...15°C [32...59°F]
- Alapértelmezett beállítás: 5°C [41°F]
- Hőmérsékletkapcsoló kimenő jel megjegyzés
- Max. kapcsolási áram 6(2) A @ AC 230 V / 6 A @ DC 24 V esetén
- Aktív kimenő jel megjegyzés
-
- Hőmérséklet-érzékelő: 0...10 V (≙ 0...15°C)
- Vezérlőszelep: 0...10 V (max. 1 mA)
- Kijelzőtípus
- LED