01CT-1QLF
Kábelhőmérséklet-érzékelő rögzítőperemmel passzív, NTC20k, Szonda hossza 100 mm, Szonda átmérője 6 mm, Kábel 2 m, 2 eres
Mellékelt alkatrészek: rögzítőperem
- Listenpreis
- 29,30 €
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.
Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Produktvideos
- Details
Downloads
Produktvideos
Belimo Sensor Range 2024
A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.
Details
Spezifikationen
- Elektromos csatlakozás
- Kábel
- Mért értékek
- Hőmérséklet
- Kimenő jel
- NTC20k
- Passzív hőmérséklet kimenő jele
- NTC20k
- Szonda hossza
- 100 mm