2. Érzékelők/Mérők
  3. Hőmennyiségmérők (TEM)

22PEM-1UG



Vissza a termékkategóriához
22PEM-1UG

22PEM-1UG

Hőmennyiségmérő MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 40, 10 m³/h

Mellékelt alkatrészek: RJ védőköpeny bilinccsel, plomba kábellel, szigetelő burkolat

Hőmennyiségmérő aktiválás

Listaár
1.661,00 €
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
  • Termékvideók
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
MagiCAD Cloud

  • Megtekintés most

Hidraulikus vázlatok

  • Letöltés

Rendszerintegráció

Aktuális dokumentumok

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés

Archív

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés

Szoftver / Mobilalkalmazások

  • Letöltés
  • Letöltés

Sikertörténetek
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
A-22PEM-A02

A-22PEM-A02

Szigetelő burkolat hőmennyiségmérőhöz, DN 32...50
csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz

Listaár: 25,00 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22PEM-A03

A-22PEM-A03

Biztonsági plomba kábellel, 2 darabos készlet

Listaár: 21,40 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Szellőzőtubus RJ csatlakozómodulhoz bilinccsel

Listaár: 27,50 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22PEM-A10

A-22PEM-A10

T-idom, DN 40, M10x1 külső közvetlen T1 merülő hőmérséklet-érzékelőhöz

Listaár: 53,80 €
Hozzáadás a projektlistához
EXT-EF-40A

EXT-EF-40A

MID tartozékkészlet szerelvénydarab nélkül, DN 40

Listaár: 437,00 €
Hozzáadás a projektlistához
EXT-EF-40B

EXT-EF-40B

MID tartozékkészlet szerelvénydarabbal, DN 40

Listaár: 539,00 €
Hozzáadás a projektlistához
EXT-EF-40E

EXT-EF-40E

MID tartozékkészlet EV, DN 40, G 1 1/2"

Listaár: 240,00 €
Hozzáadás a projektlistához
EXT-EF-40G

EXT-EF-40G

Nyit/zár szelep DN 40 Rp 1 1/2"

Listaár: 145,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZREV40F

ZREV40F

Csőcsavarzat for EPIV / Energy valve with external thread, DN 40, Rp 1 1/2", G 2"

Listaár: 59,50 €
Hozzáadás a projektlistához

Eszközök

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez

Ingyenesen letölthető
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Bluetooth / NFC átalakító

Listaár: 369,00 €
Hozzáadás a projektlistához

Gatewayek és helyszíni modulok

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

M-Bus jelátalakító

Listaár: 362,00 €
Hozzáadás a projektlistához

Csere érzékelőmodulok

R-22PEM-0UG

R-22PEM-0UG

MID hőmennyiségmérő érzékelőmodulja DN 40

Listaár: 673,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

Belimo Sensor Range 2024

A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

Thermal energy meter activation

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Elektromos csatlakozás
Kábel
Mért értékek
  • Áramlás
  • Hőmérséklet
Kimenő jel
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
qp térfogatáram
10
Kommunikáció
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Kimeneti feszültség [tartomány]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Kijelzőtípus
LCD
Közeg
Víz
Szelepméret (DN)
40 mm
Szelepméret (DN)
1 1/2 inch

Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)