1. Početak
  2. Pokretači
  3. Dodaci

ZBAT140



Back to product category
ZBAT140

ZBAT140

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 140°C (piros színű), Szonda hossza 65 mm

Replacement of the tripping element is only permitted by qualified specialists. The specific values according to the fire dampers documentation must be taken into account.

Kataloška cena
79,80 €
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
Obeleži ovu stranu
Podeli
  • Downloads
  • Detalji
Downloads

Documentation

  • Download
  • Download
  • Download
  • View now

Tender Texts

  • View now
  • Download
  • Download

CAD / BIM

BIM / Revit

  • View now
  • Download
  • Download

Data for planners

  • View now
  • View now

CAD download / 3D viewer

  • View now
0 item(s) selected
Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
Detalji

Specifikacije

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Protection category
IP54
Ambient Tempreture
-30...50°C [-22...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál Áustria

Čini se da vaša trenutna lokacija nije u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj web stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Isto tako, nije moguće prijaviti se/registrirati. U nastavku pronađite svoju lokalnu Belimo web stranicu.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)