JRCA-S2-T
Forgó hajtómű, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, nyit/zár, 3 pontos, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 csak tartozékkal), Sorkapcsok
The ZJR.. / ZPR.. accessory is required for mounting on butterfly valves. Please also order!
See "Mechanical accessories"
- List price
- 923,00 €
Design data: Design data
- Downloads
- Accessories
- Product videos
- Details
Mechanical accessory
ZJR01
Helyzetjelző és közvetítő tengely, F07, négyszögletes, 45° eltolás, SW 17, DN 125...150
ZJR03
Helyzetjelző és közvetítő tengely, F05, négyszögletes, 45° eltolás, SW 14, DN 50...100
ZPR05
RetroFIT+ adapter készlet, F07/F10 (F07 csavarokkal együtt), lapolt fej/négyzet, SW 17
ZPR06
RetroFIT+ adapter készlet, F07/F10 (F07 csavarokkal együtt), négyszögletes, 45° eltolás, SW 14
ZPR09
RetroFIT+ adapter készlet, F07/F05/F10 (F07 csavarokkal együtt), lapolt fej/négyzet, SW 14
ZPR10
RetroFIT+ adapter készlet, F05/F07/F10 (F05 csavarokkal együtt), lapolt fej/négyzet, SW 14
ZPR11
RetroFIT+ adapter készlet, F07/F10 (F07 csavarokkal együtt), négyszögletes, 45° eltolás, SW 18
ZPR12
RetroFIT+ adapter készlet, F07/F10 (F07 csavarokkal együtt), lapolt fej/négyzet, SW 16
ZPR13
RetroFIT+ adapter készlet, F07/F05/F10 (F07 csavarokkal együtt), lapolt fej/négyzet, SW 11
ZPR14
RetroFIT+ adapter készlet, F07/F05/F10 (F07 csavarokkal együtt), lapolt fej/négyzet, SW 12.7
ZPR15
RetroFIT+ adapter készlet, F07/F10 (F07 csavarokkal együtt), négyszögletes, 45° eltolás, SW 11
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
How-To: Commissioning 2-way open/close BFV
Butterfly valves for control applications
How-To: Wiring JR actuators for IP66/67 & NEMA4X
Product Launch – New Generation Butterfly Control Valve
Specifications
- Voltage AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Power consumption (running)
- 20 W
- Power consumption (holding)
- 7 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- with 24 V 20 VA / with 240 V 55 VA
- Auxiliary switches
- 2x SPDT
- Connection Supply Control
- Terminals 0.5...2.5 mm², copper conductors only
- Connection Auxilary Switch
- Terminals 0.5...2.5 mm², copper conductors only
- Torque
- 90 Nm
- Control type
-
- Open/close
- 3-point
- Manual override
- Hand crank
- Running time (motor)
- 35 s / 90°
- Running time motor variable
- 20...120 s
- Protection category
- IP66/67
- Degree Of Protection NEMA
- NEMA 4X
- Enclosure Type
- UL Enclosure Type 4X
- Ambient Tempreture
- -30...50°C [-22...122°F]