SMQ24A
Szuper gyors futásidejű forgó hajtómű, 16 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 7 s, IP54
- List price
- 392,00 €
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
- Accessories
- Details
Downloads
Accessories
Mechanical accessory
Z-SPA
Adapter segédkapcsolóhoz és állásjelző potenciométerhez, ha a rögzítőbilincs alulra van felszerelve az xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A.. egységre
20 darabos multipack csomag.
List price: 126,00 €
Z-ARS230
Elfordulás elleni mechanizmus, 230 mm, LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
List price: 68,00 €
Electrical accessory
Details
Specifications
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Power consumption (running)
- 15 W
- Power consumption (holding)
- 2 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 26 VA
- Connection Supply Control
- Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
- Torque
- 16 Nm
- Control type
- Open/close
- Direction Of Motion Motor
- selectable with switch 0 (ccw rotation) / 1 (cw rotation)
- Manual override
- With push-button, can be locked
- Angle of rotation
- 95
- Running time (motor)
- 7 s / 90°
- Mechanical interface
- Universal shaft clamp reversible 12...26.7 mm
- Protection category
- IP54
- Degree Of Protection NEMA
- NEMA 2
- Enclosure Type
- UL Enclosure Type 2
- Ambient Tempreture
- -30...40°C [-22...104°F]