GM24G-MP-T
Forgó hajtómű, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP66/67, Sorkapcsok
- List price
- 884,00 €
Design data: Design data
- Downloads
- Accessories
- Details
Mechanical accessory
Electrical accessory
CRP24-B1
Pozícionáló falra rögzítéshez, 0...100%, kiválasztható működési tartomány, 0...10 V vagy 2...10 V
HH24-MG
Fűtés, mechanikus légnedvesség-szabályozóval
HT24-MG
Fűtés, beállítható termosztáttal
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
ZTH EU
Service-Tool, ZIP USB funkcióval, paraméterezhető és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC teljesítmény-eszközökhöz
ZK1-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz
ZK2-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz
Specifications
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Power consumption (running)
- 4.5 W
- Power consumption (holding)
- 1.6 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 7 VA
- Connection Supply Control
- Terminals 4 mm² (cable ø4...10 mm, 4-wire)
- Torque
- 40 Nm
- Control type
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Direction Of Motion Motor
- selectable with switch 0/1
- Manual override
- With push-button, can be locked (under protective housing)
- Angle of rotation
- 95
- Running time (motor)
- 150 s / 90°
- Running time motor variable
- 90...150 s
- Mechanical interface
- Universal shaft clamp 14...26.7 mm
- Protection category
- IP66/67
- Degree Of Protection NEMA
- NEMA 4X
- Enclosure Type
- UL Enclosure Type 4X
- Ambient Tempreture
- -30...50°C [-22...122°F]