2. Sevopohony
  3. Variabilný objem vzduchu

NMV-M1-MP



Learn more
Back to product category
NMV-M1-MP

NMV-M1-MP

VAV-Compact egység – VAV-szabályozóval, statikus Δp érzékelővel (membrán) és zsaluhajtóművel, 10 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Alkalmazási terület: a VAV-egységek a komfort alkalmazásokban vagy a szellőztetőrendszerekben, szennyezett levegővel
Alkalmazás: VAV/CAV, pozícióvezérlés

Only available through manufacturers of VAV boxes
Choose an existing Project List to add this product:
Show all Projects Lists
You have no existing Project Lists.

Or create a new Project List to add this product:

Design data: Design data

Bookmark this page
Share
  • Downloads
  • Accessories
  • Details
Downloads

Documentation

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • View now
  • Download
  • Download

Tender Texts

  • View now

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Download

Data for planners

  • View now
  • View now

System Integration

Current Documents

  • Download
  • Download

Software / Apps

  • Download

Success Stories

  • Download
  • Download
  • Download
0 item(s) selected
Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
Accessories

Electrical accessory

CRP24-B1

CRP24-B1

Pozícionáló falra rögzítéshez, 0...100%, kiválasztható működési tartomány, 0...10 V vagy 2...10 V

List price: 131,00 €
Add to Project List
SGA24

SGA24

Pozícionáló falra rögzítéshez

List price: 153,00 €
Add to Project List

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez

Ingyenesen letölthető
ZTH EU

ZTH EU

Service-Tool, ZIP USB funkcióval, paraméterezhető és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC teljesítmény-eszközökhöz

List price: 594,00 €
Add to Project List
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Bluetooth / NFC átalakító

List price: 369,00 €
Add to Project List
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz

List price: 94,60 €
Add to Project List
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz

List price: 31,60 €
Add to Project List

Gateways and field modules

UK24BAC

UK24BAC

MP gateway BACnet MS/TP-hez

List price: 888,00 €
Add to Project List
UK24MOD

UK24MOD

MP Gateway Modbus RTU-hoz

List price: 784,00 €
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
3 W
Power consumption (holding)
1.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
5 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
Torque
10 Nm
Control type
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Manual override
With push-button, can be locked
Angle of rotation
95°
Mechanical interface
Universal shaft clamp 8...26.7 mm
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Tempreture
0...50°C [32...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál Áustria

Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)