3. Változó légmennyiség

LHV-D3-MP



Vissza a termékkategóriához
LHV-D3-MP

LHV-D3-MP

VAV-Compact egység – VAV-szabályozóval, dinamikus Δp érzékelővel és lineáris hajtóművel, 150 N, MP-Bus, 0/2...10 V
Alkalmazási terület: a VAV-egységek a komfort alkalmazásokban
Alkalmazás: VAV/CAV, pozícióvezérlés

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el
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
Rendszerintegráció

Aktuális dokumentumok

  • Letöltés
  • Letöltés

Szoftver / Mobilalkalmazások
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
CRP24-B1

CRP24-B1

Pozícionáló falra rögzítéshez, 0...100%, kiválasztható működési tartomány, 0...10 V vagy 2...10 V

Listaár: 131,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SGA24

SGA24

Pozícionáló falra rögzítéshez

Listaár: 153,00 €
Hozzáadás a projektlistához

Eszközök

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez

Ingyenesen letölthető
ZTH EU

ZTH EU

Service-Tool, ZIP USB funkcióval, paraméterezhető és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC teljesítmény-eszközökhöz

Listaár: 594,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Bluetooth / NFC átalakító

Listaár: 369,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz

Listaár: 94,60 €
Hozzáadás a projektlistához
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz

Listaár: 31,60 €
Hozzáadás a projektlistához

Gatewayek és helyszíni modulok

UK24BAC

UK24BAC

MP gateway BACnet MS/TP-hez

Listaár: 888,00 €
Hozzáadás a projektlistához
UK24MOD

UK24MOD

MP Gateway Modbus RTU-hoz

Listaár: 784,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
2.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
1.5 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
4.5 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 4x 0.75 mm²
Erő
150 N
Vezérlés típusa
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Löket
100 mm
IP védelem
IP54
NEMA védelmi mód
NEMA 2
Burkolattípus
UL Enclosure Type 2
Környezeti hőmérséklet
0...50°C [32...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)