CMV-100-MP
A zsalulevéllel és légsebesség-érzékelővel kiegészített VAV-vezérlőegység nyomásfüggetlen VAV-alkalmazásokhoz a lakások szabályozott szellőztetéséhez. Kerek légcsatornákba történő beszereléshez., 2 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Mechanikus tartozékok
Z-MA
Fogaskerék kioldó mágnes, CM.. / CH.. / CM..D..-hez
20 darabos multipack csomag.
Elektromos tartozékok
CRA24-B3
Helyiséghőmérséklet-szabályozó kézi működtetéssel, Kimenet 2...10 V: beszívott levegő VAV, Kimenet 2...10 V: kifújt levegő VAV, 2/3 pontos kimenet: fűtés, AC 24 V, Üzemmód kiválasztás és kijelzés: COMF / MIN / MAX, +/- forgógomb
Eszközök
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
ZTH EU
Service-Tool, ZIP USB funkcióval, paraméterezhető és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC teljesítmény-eszközökhöz
ZK2-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 1.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 1 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 2.5 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 4x 0.34 mm²
- Forgatónyomaték
- 2 Nm
- Vezérlés típusa
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Kézi felülbírálás
- Mágnessel
- Futásidő (motor)
- 70 s
- IP védelem
- IP00
- NEMA védelmi mód
- NEMA 1
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 1
- Környezeti hőmérséklet
- 0...50°C [32...122°F]