BF24-2-ST
Tűzvédelmi csappantyúmozgató, 18 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kábel csatlakozódugóval
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
- Termékvideók
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
Elektromos tartozékok
BKN230-24-MOD
Kommunikációs és tápegység 24 V-os tűzvédelmi csappantyúmozgatókhoz csatlakozódugóval
Listaár: 412,00 €
Termékvideók
Advantages of motorised fire dampers
A motorizált tűzvédelmi csappantyú előnyei a mechanikai tűzvédelmi csappantyúval szemben.
Tűzvédelmi forgatókönyvek
1. Nem motoros kontra motoros tűzvédelmi csappantyúk
2. Időszakosan automatikus működési tesztek indítása
3. Éjszakai leállás és a tűzálló részlegek szigetelése
4. A füst terjedése a külső levegős rendszerekben
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 7 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 2 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 10 VA
- Segédkapcsolók
- 2x SPDT
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel csatlakozódugóval 1 m, 2x 0.75 mm² (halogénmentes)
- Segédkapcsoló csatlakozása
- Kábel csatlakozódugóval 1 m, 6x 0.75 mm² (halogénmentes)
- Dugaszoló csatlakozó
-
- Tápellátás / vezérlés: 3 pólusú dugasz, kommunikációs és tápegységekhez (lásd: "Tartozékok")
- Segédkapcsoló: 6 pólusú dugasz, kommunikációs és tápegységekhez (lásd: "Tartozékok")
- Forgatónyomaték
- 18 Nm
- Vezérlés típusa
- nyit/zár
- Hajtómű mozgásiránya
- választható B/J felszereléssel
- Kézi felülbírálás
- Pozíció ütközővel
- Elfordulási szög
- 95
- Futásidő (motor)
- <120 s / 90°
- Futásidő (vészállás funkció)
- 16 s
- Mechanikus kapcsolódás
- Alakzárás 12x12 mm, folyamatos üreges tengely
- IP védelem
- IP54