VSRK24A-LP1
Forgó hajtómű vészállás funkcióval NC / NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (90...150 s), IP40
- Listaár
- 2.108,00 €
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
Z-STRJ.1
Szellőzőtubus RJ csatlakozómodulhoz
50 darabos multipack csomag.
Listaár: 385,00 €
Az Ön ára: ...
Eszközök
ZTH EU
Service-Tool, ZIP USB funkcióval, paraméterezhető és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC teljesítmény-eszközökhöz
Listaár: 594,00 €
Az Ön ára: ...
ZK1-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz
Listaár: 94,60 €
Az Ön ára: ...
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 13 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 3 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 21 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 6x 0.5 mm²
- Ethernet csatlakozás
- RJ45 csatlakozóaljzat
- Forgatónyomaték
- 20 Nm
- Vezérlés típusa
-
- BACnet/IP
- Modbus TCP
- Felhő
- Kézi felülbírálás
- Nyomógombbal
- Futásidő (motor)
- 90 s / 90°
- Motor futásidő változtatható
- 90...150 s
- Futásidő (vészállás funkció)
- 35 s
- IP védelem
- IP40
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]