CQK230A-T
Forgó hajtómű vészállás funkcióval (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 75 s, IP40, Sorkapcsok
- Listaár
- 190,00 €
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
- AC 100...240 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 2.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 0.5 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 5 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Sorkapcsok 2.5 mm² (kábel: ø6.3...6.8 mm, 2 eres)
- Forgatónyomaték
- 1 Nm
- Vezérlés típusa
- nyit/zár
- Forgásirány (vészállás funkció)
- Rögzített tápellátás nélküli zárva (végütköző NC = 0%)
- Kézi felülbírálás
- Hajtóművel (kikattintva)
- Futásidő (motor)
- 75 s / 90°
- Futásidő (vészállás funkció)
- 60 s
- IP védelem
- IP40
- Környezeti hőmérséklet
- 5...40°C [41...104°F]