TMC230A-S
Gyors futású forgó hajtómű, 2 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 35 s, 1x SPDT, IP54
- Listaár
- 189,00 €
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
K-ELA
Rögzítőbilincs, egyoldalas LM..A, TM..A-hoz, Rögzítési tartomány ø6...20 mm
20 darabos multipack csomag.
Listaár: 208,00 €
K-ELA10
Rögzítőbilincs, egyoldalas LM..A, TM..A-hoz, Rögzítési tartomány ø6...10 mm
20 darabos multipack csomag.
Listaár: 316,00 €
K-ELA13
Rögzítőbilincs, egyoldalas LM..A, TM..A-hoz, Rögzítési tartomány ø6...13 mm
20 darabos multipack csomag.
Listaár: 316,00 €
K-ELA16
Rögzítőbilincs, egyoldalas LM..A, TM..A-hoz, Rögzítési tartomány ø6...16 mm
20 darabos multipack csomag.
Listaár: 316,00 €
Z-ARS180
Elfordulás elleni mechanizmus, 180 mm, TM...A, LM..A, NM..A, TF típushoz
20 darabos multipack csomag.
Listaár: 66,00 €
Elektromos tartozékok
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC 100...240 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 2 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 0.5 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 4 VA
- Segédkapcsolók
- 1x SPDT
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Segédkapcsoló csatlakozása
- Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Forgatónyomaték
- 2 Nm
- Vezérlés típusa
-
- nyit/zár
- 3 pontos
- Hajtómű mozgásiránya
- választható 0 (óramutató járásával ellentétes forgásirány) / 1 (óramutató járásával megegyező forgásirány) kapcsolóval
- Kézi felülbírálás
- Lezárható nyomógombbal
- Elfordulási szög
- 95
- Futásidő (motor)
- 35 s / 90°
- Mechanikus kapcsolódás
- Univerzális rögzítőbilincs 6...20 mm
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]