SM24P-SR
Forgó hajtómű (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67
Due to material discontinuation, RobustLine housing covers will be provided in grey instead of orange.
Everything else remains the same.
- Listaár
- 570,00 €
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
- 2 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 0.4 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 4 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 4x 0.75 mm² (halogénmentes)
- Forgatónyomaték
- 20 Nm
- Vezérlés típusa
- DC 2...10 V
- Hajtómű mozgásiránya
- választható 0/1 kapcsolóval
- Kézi felülbírálás
- Lezárható nyomógombbal
- Elfordulási szög
- 95
- Futásidő (motor)
- 150 s / 90°
- Mechanikus kapcsolódás
- Univerzális rögzítőbilincs 14...20 mm
- IP védelem
- IP66/67
- NEMA védelmi mód
- NEMA 4X
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 4X
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]